メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小ピッチコロコンフックエンド用

型番:

GFC-217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-217の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
66

商品情報

外形図

小ピッチコロコンフックエンド用 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品対応コロコン
GFC-217アルミ押出材
ボルト・ナット:ステンレス
48gRoHS10対応品STナットSS(M5)×2
六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2
セットスクリューくぼみ先M5×5(ステン)×2
小ピッチコロコンフックエンド×1
小ピッチコロコン GFC-013

使用例

小ピッチコロコンフックエンド用 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小ピッチコロコンの端部に取り付けるフック。
【特長】
・材質 : アルミ押出材、ナット・ボルト : ステンレス
・質量 : 48g
【用途】
・コロコンのフックに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ピッチコロコンフックエンド用の型番GFC-217のページです。 型番GFC-217に関する仕様情報を記載しております。
小ピッチコロコンフックエンド用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小ピッチコロコンフックエンド用
小ピッチコロコンフック中間用
小ピッチコロコンフックSエンド用
小ピッチコロコンフックS中間用
小ピッチコロコン端面キャップ
アルミコロコン用フック(アルミタイプ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格654813703726484379
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックストッパ・キャップ取付部品・固定用フック
長さL(mm)666655.555.53068.1
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト