メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小ピッチコロコンフック中間用

通常単価(税別)
813
税込単価
894
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームをはさんでコロコンを連結するときに便利な搬送用部品。【特長】・材質 : アルミ押出材、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GFC-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-201の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
66

商品情報

外形図

小ピッチコロコンフック中間用 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品対応コロコン
GFC-201アルミ押出材
ボルト・ナット:ステンレス
48gRoHS10対応品STナットSS(M5)×2
六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2
セットスクリューくぼみ先M5×5(ステン)×2
小ピッチコロコンフック(単品)×1
小ピッチコロコン GFC-013

使用例

小ピッチコロコンフック中間用 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームをはさんでコロコンを連結するときに便利な搬送用部品。
【特長】
・材質 : アルミ押出材、ナット・ボルト : ステンレス
・質量 : 48g
【用途】
・グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ピッチコロコンフック中間用の型番GFC-201のページです。 型番GFC-201に関する仕様情報を記載しております。
小ピッチコロコンフック中間用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小ピッチコロコンフック中間用
小ピッチコロコンフックS中間用
小ピッチコロコンフックSエンド用
小ピッチコロコンフックエンド用
小ピッチコロコン端面キャップ
アルミコロコン用フック(アルミタイプ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格813726703654484379
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックストッパ・キャップ取付部品・固定用フック
長さL(mm)6655.555.5663068.1
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました