メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

型番:

GFC-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GFC-230の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
68.1

商品情報

外形図

アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-230アルミ押出材119gRoHS10対応品アルミコロコンワイド1862P20 GFC-A62
アルミコロコンワイド3362P40 GFC-A59

使用例

アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミタイプのアルミコロコンワイド用のフック。
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 119g
【用途】
・コロコンのフックに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)の型番GFC-230のページです。 型番GFC-230に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)
アルミコロコン用フック(アルミタイプ)
コロコンフック(アルミタイプ)
コロコンワイド用フック導電A
アルミコロコンワイド用端面キャップ
小ピッチコロコンフックエンド用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格563379727796187654
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックストッパ・キャップ取付部品・固定用フック
長さL(mm)68.168.1120928066
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング