メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミコロコン用フック(アルミタイプ)

型番:

GFC-229
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-229の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
68.1

商品情報

外形図

アルミコロコン用フック(アルミタイプ) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-229アルミ押出材56gRoHS10対応品アルミコロコン3520P50 GFC-A50
アルミコロコン2920P30 GFC-A53
アルミコロコン1425P15 GFC-A56
アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70
アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66

使用例

アルミコロコン用フック(アルミタイプ) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミタイプのアルミコロコン用のフック。
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 56g
【用途】
・コロコンのフックに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コロコン3620P50 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコン3620P50

    ホイール部にポリプロピレンを採用。ホイールピッチが50mmのコロコンです。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコン用フック(アルミタイプ)の型番GFC-229のページです。 型番GFC-229に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコン用フック(アルミタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコン用フック(アルミタイプ)
アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)
コロコンフック(アルミタイプ)
コロコンワイド用フック導電A
アルミコロコン用端面キャップ
小ピッチコロコンフックエンド用
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格379563727796138654
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フックストッパ・キャップ取付部品・固定用フック
長さL(mm)68.168.1120924066
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト