メカニカル部品技術窓口
コロコンフックBの導電タイプです。【特長】・材質 本体:SPHC、ネジ部:樹脂・鉄・質量:212g・3...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図

外観

コロコンフックBの導電タイプです。
【特長】
・材質 本体:SPHC、ネジ部:樹脂・鉄
・質量:212g
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、1枚の板金加工品へ変更しています。
【用途】
・搬送用部品として便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~