メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コロコンフックD(一体型)

型番:

GFC-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-250の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
60

商品情報

外形図

コロコンフックD(一体型) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-250SPHC119gRoHS10対応品コロコン3323P37 GFC-028
コロコン3620P50 GFC-003
コロコン3323P37導電 GFC-033
コロコン3620P50導電 GFC-021
アルミコロコン3525P50 GFC-A50
アルミコロコン2925P30 GFC-A53
アルミコロコン1425P15 GFC-039
アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70
アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66
  • 本品は3価クロメートメッキ処理製品のため、その性質上色目に多少の違いがございますが、品質には問題ありません。

使用例

コロコンフックD(一体型) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフック。
【特長】
・材質 : SPHC
・質量 : 119g
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更。
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
【用途】
・コロコンのフックとして便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コロコン3620P50 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコン3620P50

    ホイール部にポリプロピレンを採用。ホイールピッチが50mmのコロコンです。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンフックD(一体型)の型番GFC-250のページです。 型番GFC-250に関する仕様情報を記載しております。
コロコンフックD(一体型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社内設備製作時付帯部品として使用しました
4
満足度:4.0
改善活動の一環で設備品内製化を促進しており、工程内ワーク搬送装置をフレーム素材で製作した際、コロコン実装のための付帯部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンフックD(一体型)
コロコンフックA(一体型)
コロコンフックB(一体型)
コロコンフックC(一体型)
コロコンフック(アルミタイプ)
コロコンフック導電A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格422390539699727532
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
長さL(mm)60929215212092

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング