メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | 材質 | 質量 | 環境 | 対応コロコン |
|---|---|---|---|---|
| GFC-249 | SPHC | 281g | RoHS10対応品 | コロコン3323P37 GFC-028 コロコン3620P50 GFC-003 コロコン3323P37導電 GFC-033 コロコン3620P50導電 GFC-021 アルミコロコン3525P50 GFC-A50 アルミコロコン2925P30 GFC-A53 アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70 アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66 |

コロコンの連結に便利なコロコンフック。
【特長】
・材質 : SPHC
・質量 : 281g
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更。
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
【用途】
・グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール
5通常価格(税別):4,124円~

マキテック
プレスホイールコンベヤ W-40FL
0