メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コロコンフックB(一体型)

型番:

GFC-248
解除
数量:

GFC-248の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
92

商品情報

外形図

コロコンフックB(一体型) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応コロコン
GFC-248SPHC191gRoHS10対応品コロコン3323P37 GFC-028
コロコン3620P50 GFC-003
アルミコロコン3520P50 GFC-A50
アルミコロコン2920P30 GFC-A53
アルミコロコン3525P50フラット GFC-A70
アルミコロコン2925P30フラット GFC-A66
  • 本品は3価クロメートメッキ処理製品のため、その性質上色目に多少の違いがございますが、品質には問題ありません。

使用例

コロコンフックB(一体型) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-248
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用可能なコロコンフック。
【特長】
・材質 : SPHC
・質量 : 191g
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更。
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
【用途】
・搬送用部品として便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コロコン3620P50 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコン3620P50

    ホイール部にポリプロピレンを採用。ホイールピッチが50mmのコロコンです。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンフックB(一体型)の型番GFC-248のページです。 型番GFC-248に関する仕様情報を記載しております。
コロコンフックB(一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンフックB(一体型)
コロコンフックA(一体型)
コロコンフックD(一体型)
コロコンフックC(一体型)
コロコンフック(アルミタイプ)
コロコンフック導電A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格539390422699727532
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
長さL(mm)92926015212092
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました