メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コロコンフックA(一体型)

型番:

GFC-247
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-247の仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
長さL(mm)
92

商品情報

外形図

コロコンフックA(一体型) 外形図

製品仕様

対応コロコン

名称型番
コロコン3323P37GFC-028
コロコン3620P50GFC-003
アルミコロコン3520P50GFC-A50
アルミコロコン2920P30GFC-A53
アルミコロコン3525P50フラットGFC-A70
アルミコロコン2925P30フラットGFC-A66

使用例

コロコンフックA(一体型) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFC-247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GF共通パーツのコロコンフックA。
【特長】
・材質 : SPHC
・質量 : 170g
・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更。
・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。
【用途】
・コロコンのフックとして便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コロコン3620P50 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコン3620P50

    ホイール部にポリプロピレンを採用。ホイールピッチが50mmのコロコンです。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンフックA(一体型)の型番GFC-247のページです。 型番GFC-247に関する仕様情報を記載しております。
コロコンフックA(一体型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
空ケースの搬送
5
満足度:5.0
滑りがよくてとても扱いやすく、使いやすいです。価格も手頃でとても良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコンフックA(一体型)
コロコンフックB(一体型)
コロコンフックC(一体型)
コロコンフックD(一体型)
コロコンフック導電A
コロコンフック(アルミタイプ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格390539699422532727
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
長さL(mm)92921526092120
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング