メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アルミコロコンワイドモジュール1862P20

  • 種類
    コロコンローラ
  • 搬送種類
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W (mm)
    62
  • ローラ/ホイール外径 D (mm)
    18
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり)  (kgf)
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P (mm)
    20
  • 搬送長さ L (mm)
    120
  • ピン材質
    ステンレス
  • 本体材質
    HDPE

ご注意

  • GFC-A47はGFC-068の後継型式です。GFC-068はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

型番:

GFC-A47
解除
数量:
-閉じる

GFC-A47の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
62
ローラ/ホイール外径 D(mm)
18
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
20
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
20
搬送長さ L(mm)
120
ピン材質
ステンレス
本体材質
HDPE

商品情報

外形図

アルミコロコンワイドモジュール1862P20 外形図

寸法図

製品仕様

アルミコロコンワイドモジュール1862P20 製品仕様

外観

型番リスト

表示件数
型番
GFC-A47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
・メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
・材質:HDPE、ピン:ステンレス
・アルミ押出材(ワイドフレーム)
・質量:126g
【用途】
・搬送用部品として便利。

ご注意

  • GFC-A47はGFC-068の後継型式です。GFC-068はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンワイドモジュール1862P20の型番GFC-A47のページです。 型番GFC-A47に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコンワイドモジュール1862P20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンワイドモジュール1862P20
アルミコロコンワイド1862P20
アルミコロコンワイド1862P20(カット品)
アルミコロコンワイドモジュール3362P40
プレスホイールコンベヤ W-5750P
アルミコロコン3520P50
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)マキテックSUS(エスユーエス)
通常価格43313,488 --455-4,795 -
通常出荷日8日目5日目〜14日目在庫品1日目6日目5日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂スチール樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)626262625020
ローラ/ホイール外径 D(mm)181818335735
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました