メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミコロコンモジュール3520P50

通常単価(税別)
305
税込単価
336
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。【特長】・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GFC-A43はGFC-065の後継型式です。GFC-065はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

型番:

GFC-A43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFC-A43の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
20
ローラ/ホイール外径 D(mm)
35
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
10
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
50
搬送長さ L(mm)
150
長さL(mm)
150
ホイール材質(詳細)
HDPE
ピン材質
ステンレス
本体材質
HDPE

商品情報

外形図

アルミコロコンモジュール3520P50 外形図

寸法図

製品仕様

アルミコロコンモジュール3520P50 製品仕様

外観

型番リスト

表示件数
型番
GFC-A43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モジュールを簡単に交換できる搬送用部品。
【特長】
・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
・メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
・材質:HDPE(ピン:ステンレス)
・質量:38g
【用途】
・搬送用部品として便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GFC-A43はGFC-065の後継型式です。GFC-065はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンモジュール3520P50の型番GFC-A43のページです。 型番GFC-A43に関する仕様情報を記載しております。
アルミコロコンモジュール3520P50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコンモジュール3520P50
アルミコロコン3520P50
アルミコロコン3520P50(カット品)
アルミコロコンモジュール2920P30
アルミコロコンモジュール1425P15
コロコン3620P50
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3054,795 --3694582,879 -
通常出荷日在庫品1日目5日目7日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)202020202520
ローラ/ホイール外径 D(mm)353535291436
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング