17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

小ピッチコロコン

通常単価(税別)
4,8186,589
税込単価
5,3007,248
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコン。【特長】・材質 フレーム部 : アルミ押出し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小ピッチコロコンの寸法図

寸法図

小ピッチコロコンの寸法図2

寸法図2

製品仕様

小ピッチコロコンの外観

外観

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
1000
1個
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,818
( 5,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,589
( 7,248 )
10日目

詳細情報

基本情報

ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコン。
【特長】
・材質 フレーム部 : アルミ押出し材、ホイール部 : ABS
・質量 : 0.63kg / m
【用途】
・小型ワークに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ピッチコロコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小ピッチコロコン
小ピッチコロコン(カット品)
アルミコロコンモジュール3520P50
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)
TS アルミ製ホイールコンベヤ KR-AA6型
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)トラスコ中山テラウチトラスコ中山
通常価格4,818--3052,767 -17,013 -2,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目7日目〜11日目1日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ-
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレート-
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ-
ローラ/ホイール幅 W(mm)1414202012-
ローラ/ホイール外径 D(mm)1313351838-

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング