17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

アルミコロコン2920P30

通常単価(税別)
6,23312,944
税込単価
6,85614,238
通常出荷日:5日目~8日目

すべり性能がよく、音の静かなコロコン。【特長】・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミコロコン2920P30 外形図

製品仕様

精度を向上させ転がり性をアップさせました。

対応コロコンフック

名称型番
コロコンフックAGFC-247
コロコンフックBGFC-248
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ)GFC-229

コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

型番リスト

表示件数

搬送長さ L

(mm)

最小発注数量
4050
1個
1950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,944
( 14,238 )
5日目
6,233
( 6,856 )
8日目

詳細情報

基本情報

すべり性能がよく、音の静かなコロコン。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。
・ホイールピッチが30mm。
・材質 フレーム部 : アルミ押出材、ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス
・質量 : 1.08kg / m
【用途】
・搬送用部品として便利。

商品担当おすすめ

  • コロコンフックA(一体型) 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコンフックA(一体型)

    SUS GFシリーズの幅40mm のコロコンに使用できるフックです。マルチコネクタインナー型と併せて使用することで、フレームに角度を付けて取り付けることが可能になります。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコン2920P30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコロコン2920P30
アルミコロコン2920P30(カット品)
アルミコロコンモジュール2920P30
アルミコロコン2925P30フラット
アルミコロコン3520P50
アルミコロコン1425P15
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6,233--369-4,795 -8,159 -
通常出荷日5日目〜4日目在庫品1日目お見積り5日目5日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)202020252025
ローラ/ホイール外径 D(mm)292929293514
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング