17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コロコン3323P37

通常単価(税別)
3,8016,820
税込単価
4,1817,502
通常出荷日:5日目~10日目

ホイールピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたコロコン。【特長】・ホイール部に高密度ポリエチレ...

詳細を確認
  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロコン3323P37 外形図
 

・耐荷重の目安はメーカカタログ B-211を参照ください。

製品仕様

型番材質質量
フレームホイールピン
コロコン3323P37GFC-027PP1.4kg/m
コロコン3323P37導電GFC-032導電PP1.4kg/m

※カット品型式:GFC-028GFC-033を参照ください。

対応コロコンフック

コロコン3323P37
コロコン3323P37導電
名称型番
コロコンフックAGFC-247
コロコンフックBGFC-248
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
コロコンフック(アルミ)GFC-200
名称型番
コロコンフック導電AGFC-258
コロコンフック導電BGFC-259
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250

型番リスト

表示件数

仕様

ホイール材質(詳細)

最小発注数量
高密度ポリエチレン
1個
ブラック
導電ポリプロピレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801
( 4,181 )
10日目
6,820
( 7,502 )
5日目

詳細情報

基本情報

ホイールピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたコロコン。
【特長】
・ホイール部に高密度ポリエチレンを採用。
・質量 : 1.4kg / m
・抵抗値のめやす : 10^4~10^6Ω(導電レベル)
【用途】
・搬送用部品として便利。

ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • コロコンフックA(一体型) 画像

    SUS(エスユーエス)

    コロコンフックA(一体型)

    SUS GFシリーズの幅40mm のコロコンに使用できるフックです。マルチコネクタインナー型と併せて使用することで、フレームに角度を付けて取り付けることが可能になります。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • シューター 1列1段 画像

    SUS(エスユーエス)

    シューター 1列1段

    GFシリーズのシューターユニットです。面倒なフレーム・部材選定の手間が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコン3323P37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロコン3323P37
コロコン3323P37(カット品)
コロコン3323P37導電(カット品)
コロコン3620P50
コロコン3620P50(カット品)
コロコン3620P50導電(カット品)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3,801---2,879 ---
通常出荷日5日目〜5日目5日目4日目〜6日目5日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)2322.622.6202020
ローラ/ホイール外径 D(mm)333333363636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング