メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アースケーブルキット

型番:

GFK-N00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-N00の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
導電・ケーブル関連

商品情報

製品仕様

型番環境付属品
GFK-N00RoHS6対応品アースケーブル1.5m
トラスタッピングビスM4×12

使用例

アースケーブルキット 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFK-N00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アースを取るためのキットです。
【特長】
・フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
・付属品:アースケーブル1.5m×1、トラスタッピングビス(M4×12)、(3価クロメートメッキ)×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースケーブルキットの型番GFK-N00のページです。 型番GFK-N00に関する仕様情報を記載しております。
アースケーブルキットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作品用
5
満足度:5.0
試作したコントローラー用のモーターのアース線として使用しています。初めて購入しましたが問題もなく良かったです。
0人が参考にしています。
機器の接地に
5
満足度:5.0
機器の接地に使用しました。圧着端子とネジまで付属していたので、素早く設置できて便利でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースケーブルキット
フレキシブルロック BP-418
ユニプラスリム(Φ19)用パイプキャップアウターゴム VJB-403BK
インナーキャップS/導電インナーキャップS
パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712A
イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-117L
メーカーSUS(エスユーエス)タキゲン製造スペーシアSUS(エスユーエス)スペーシア矢崎化工
通常価格2831,740252129 -2,840259
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)その他スペーシア ユニプラスリム(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)-矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類導電・ケーブル関連取付金具・コネクタキャップ・インサートキャップ・インサート牽引関連取付金具・コネクタ
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング