メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

バンパー l=1000

型番:

GFA-826
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GFA-826の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Lシリーズ(φ53)
種類
バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)
材質
ゴム
固定方法
ねじ固定式

商品情報

外形図

バンパー l=1000 外形図

製品仕様

型番材質長さ環境
GFA-826ゴム1,000mmRoHS10対応品
  • 取り付け用ボルト・ナットは別途ご用意ください。
    六角穴付ボルトM8×25(SFB-583)
    ワッシャーM8(SFB-903)
    STナットL(M8)(SFK-T11S)

使用例

バンパー l=1000 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFA-826
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,020
( 11,022 )
8日目

詳細情報

基本情報

設備との接触を緩和させるためのパーツ。
【特長】
・材質 : ゴム
・グリーンフレームLWスロットに取り付けて使用する。
【用途】
・設備との接触を緩和させるのに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンパー l=1000の型番GFA-826のページです。 型番GFA-826に関する仕様情報を記載しております。
バンパー l=1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンパー l=1000
フレームバンパー l=2000mm
インナーキャップL GFA-441
リングランナS GFA-A32
AGVガイドプレート
SR25端面キャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格10,02086920318712,376148
通常出荷日8日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目11日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Lシリーズ(φ53)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Lシリーズ(φ53)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)カバーキャップ・インサート吊り具・フック-キャップ・インサート
材質ゴムポリエチレン低密度ポリエチレンポリエチレンナイロン
固定方法ねじ固定式差し込み式差し込み式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式差し込み式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング