メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パーツコンテナS

型番:

GFA-A81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-A81の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
パーツホルダ・アンチバック
材質
ポリプロピレン
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFA-A81PP51gRoHS10対応品

使用例

接続方法

パーツコンテナS 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFA-A81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニサイズのパーツコンテナ。
【特長】
・コンテナ前面に銘板、コンテナ内部に仕切り板を挿入可能。
・材質 : ポリプロピレン
・質量 : 51g
・グリーンフレームF35 / F50、グリーンフレームS F22 / F35に引っ掛けて使用する。
【用途】
・パーツコンテナとして便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツコンテナSの型番GFA-A81のページです。 型番GFA-A81に関する仕様情報を記載しております。
パーツコンテナSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品管理用
5
満足度:5.0
この商品と同時に購入したフレームを使って、小物部品管理用のワゴンを作製しました。想定通りの良いものができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツコンテナS
パーツコンテナ
ケーブルロックS
アンチバックS スプリングタイプ
リングランナS GFA-A32
鉄製アイドラー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6266522491,3081871,998 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目〜
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類パーツホルダ・アンチバック-導電・ケーブル関連パーツホルダ・アンチバック吊り具・フックローラ・スライダ(搬送)
材質ポリプロピレン-ポリプロピレンアルミ押出材ポリエチレンステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング