メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

フレームクッション(2000mm)

型番:

GFA-819
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-819の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
カバー

商品情報

外形図

フレームクッション(2000mm) 外形図

製品仕様

型番材質長さ質量環境
GFA-819発泡PE2,000mm150g/2,000mmRoHS10対応品

使用例

接続方法

フレームクッション(2000mm) 接続方法図
  • インシュロックは別途ご用意ください。

型番リスト

表示件数
型番
GFA-819
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
20日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・材質:発泡PE
・質量:150g/2,000mm
【用途】
・フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームクッション(2000mm)の型番GFA-819のページです。 型番GFA-819に関する仕様情報を記載しております。
フレームクッション(2000mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接触時緩衝目的で利用
5
満足度:5.0
アルミフレーム構造物製作時の付帯部品として接触時緩衝目的で利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームクッション(2000mm)
フレームガード l=2000mm
フレームバンパー l=2000mm
フレームガードG l=2000mm(グレー)
フレームガードS L=2000
パイプガード 配線クッション
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格940595 -869626600 -980
通常出荷日20日目7日目〜3日目〜4日目4日目〜在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Gシリーズ(φ43)-ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類カバーカバーカバーカバーカバーカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング