17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ペーパーホールド上・下

通常単価(税別)
637
税込単価
701
通常出荷日:10日目

グリーンフレームN・Gシリーズ用アクセサリ。【特長】・伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです・GFにワ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ペーパーホールド上・下 ペーパーホールド上外形図

ペーパーホールド上

ペーパーホールド上・下 ペーパーホールド下外形図

ペーパーホールド下

ペーパーホールド上・下 ペーパーホールド上外形図

ペーパーホールド ハード上

ペーパーホールド上・下 ペーパーホールド下外形図

ペーパーホールド ハード下

製品仕様

型番仕様材質質量
GFA-824ペーパーホールド上PP23g
GFA-825ペーパーホールド下PP23g
GFA-F50ペーパーホールド ハード下PP26g
GFA-F51ペーパーホールド ハード上PP26g
  • GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

使用例

ペーパーホールド上・下 使用例

ペーパーホールド下

ペーパーホールド上・下 使用例

ペーパーホールド ハード上

型番リスト

表示件数

商品仕様

RoHS?最小発注数量
ペーパーホールド ハード下
10
1個
ペーパーホールド ハード上
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
10日目
637
( 701 )
10日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームN・Gシリーズ用アクセサリ。
【特長】
・伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです
・GFにワンタッチで取り付け可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーホールド上・下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーホールド上・下
ペーパーホールド小ハード
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ
スロットランナー
アンチバック
インナーキャップL GFA-441
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格637606341 -741,099 -203
通常出荷日10日目10日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43)-矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Lシリーズ(φ53)
種類ネーム・ラベル関連ネーム・ラベル関連キャップ・インサート吊り具・フックパーツホルダ・アンチバックキャップ・インサート
材質ポリプロピレンポリプロピレン----
クリア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング