17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ネームプレートキット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ネームプレートキット 外形図

寸法図

製品仕様

ネームプレートキット 製品仕様

外観

使用例

ネームプレートキット 使用例

型番リスト

表示件数

適応シリーズ

用途

(1-1)長さ【定尺】

(mm)

材質

(1-2)長さ【カット品】

(mm)

最小発注数量
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
ベース
-
-
100 ~ 1550
1個
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
カバー
-
-
100 ~ 1550
1個
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
キット
300
ポリプロピレン
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
11日目
-
( - )
10日目
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能。
・材質 ネームプレート : ポリプロピレン、ネームプレートカバー : ABS
【用途】
・フレームの凸部にカチッと取り付けるタイプのネームプレート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームプレートキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
表示の貼り付け
5
満足度:5.0
フレームに表示をつけたい場合に非常に便利です。 もう一回り大きいサイズがあると使える幅が広がるかな と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームプレートキット
ネームプレート(アイボリー・グレー)
パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー
アンカープレート
AGVガイドプレート
ガイドローラー GF 取付キット/GF Lスロット取付キット
メーカーSUS(エスユーエス)TMEHジャパンスペーシアTMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格-117 -475 -50512,376644 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目11日目在庫品1日目〜
種類ネーム・ラベル関連ネーム・ラベル関連ネーム・ラベル関連--ローラ・スライダ(搬送)
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング