メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SR25端面キャップ

型番:

GFA-404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-404の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
ナイロン
固定方法
差し込み式

商品情報

外形図

SR25端面キャップ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境対応可能フレーム
GFA-404PA3gRoHS10対応品グリーンフレーム GFF-000
グリーンフレー厶DIN GFF-031
グリーンフレー厶F35 GFF-014
グリーンフレー厶F50 GFF-005
グリーンフレー厶F50-2 GFF-052
グリーンフレームW GFF-003
グリーンフレー厶W2 GFF-045
グリーンフレームP100 GFF-001
グリーンフレー厶ビームP250 GFF-032
グリーンフレー厶LS GFF-034
グリーンフレー厶LS-Sスロット GFF-035
  • 大きな衝撃荷重がかかると、キャップが脱落するおそれがあります。

使用例

SR25端面キャップ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFA-404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することが可能なプラスチックジョイント。
【特長】
・大きな衝撃がかかると、キャップが脱落するおそれがある。
・材質 : ナイロン
・質量 : 3g
【用途】
・ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制するのに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR25端面キャップの型番GFA-404のページです。 型番GFA-404に関する仕様情報を記載しております。
SR25端面キャップのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場用備品(棚底)
3
満足度:3.0
組み立て時、圧力が硬すぎます。また、樹脂ハンマーで圧力中、割れるときがありました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR25端面キャップ
ローラーガイドフレームカウンターウエイト付端面キャップセット(2個)
GFTインナーキャップ
GFハードフレーム用キャップ
イレクター部品 キャップ EF-1201
イレクター部品 キャップ EF-1202A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格1481,017148203363187
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
材質ナイロン軟質エンビ低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン--
固定方法差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング