メカニカル部品技術窓口
T溝に挿入して使用するナット。【特長】・グリーンフレームLスロットやグリーンフレームGLスロット・グリ...
詳細を確認| 型番 | 名称 | 溝幅 | 利用対象 |
|---|---|---|---|
| SFK-T03S | STナットSS M5 スベリ止めキャップ付 | 溝幅6mm用 | グリーンフレームS SSスロット SSスロットアシスト |
| SFK-T04S | STナットS M3 スベリ止めキャップ付 | 溝幅8mm用 | ボードホルダ パーツホルダ ※ボードホルダはM6は使用できません |
| SFK-T05S | STナットS M4 スベリ止めキャップ付 | ||
| SFK-T09S | STナットL M5 スベリ止めキャップ付 | 溝幅10mm用 | グリーンフレームLスロット グリーンフレームG Lスロット |
| SFK-T10S | STナットL M6 スベリ止めキャップ付 | ||
| SFK-T11S | STナットL M8 スベリ止めキャップ付 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
133円 ( 146円 ) | 4日目 |
133円 ( 146円 ) | 4日目 |
133円 ( 146円 ) | 4日目 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 4日目 |
132円 ( 145円 ) | 4日目 |
132円 ( 145円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 4日目 |
151円 ( 166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
T溝に挿入して使用するナット。
【特長】
・グリーンフレームLスロットやグリーンフレームGLスロット・グリーンフレームSSスロットなどに利用
・パーツホルダ・SSスロットアシスト・ボードホルダなどにも利用する専用ナット(スベリ止め付き)
・材質:ステンレス、導電機能付、ポリアミド(スベリ止めキャップ)
・質量:2.10g(SS)8.20g(S)14.2g(L)
【用途】
・フレーム・パーツホルダ等への利用に最適

SUS(エスユーエス)
グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ
10mm幅のスロットがあるフレームで、STナットLを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。スロットをスロットローラーのレールガイドとして利用できます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):99円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):296円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
四角パイプインサート
5通常価格(税別):1,061円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップ/導電インナーキャップ
4.4通常価格(税別):154円

SUS(エスユーエス)
ウエイト(GF-N可動パーツ)
0通常価格(税別):394円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

SUS(エスユーエス)
STナット
4.4通常価格(税別):132円~