メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バネポストS

型番:

GFK-955
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFK-955の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
19
材質
[ステンレス] ステンレス
-
-

商品情報

外形図

バネポストS 外形図

寸法図

製品仕様

バネポストS 製品仕様

外観

使用例

バネポストS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFK-955
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・引張りバネを取り付けるためのパーツ。
・材質 : ステンレス
・質量 : 3.2g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネポストSの型番GFK-955のページです。 型番GFK-955に関する仕様情報を記載しております。
バネポストSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バネポストS
引張りバネ用ポストキット/単品
ダブルコネクタ S
フットコネクタS
クロスコネクタS
ボードホルダS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格484748 -417 -231420233
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケットブラケット平行スタンド交差ブラケット
接続形状通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)192819191919
材質ステンレスアルミ押出材PAアルミダイカストアルミ押出材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング