メカニカル部品技術窓口
グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ...
詳細を確認
SSスロット

SSスロットロング

Sスロット

Sスロットロング

Lスロット

Lスロットロング

GF-SFコネクタSの外観
| 名称 | GFフレーム | SFフレーム | 構成内容 |
|---|---|---|---|
| GF-SFコネクタSSスロットS | グリーンフレームS | SF-20シリーズ(溝幅6㎜) | GF-SFコネクタSSスロットS×1 十字穴付小ネジ(M4×6)×1 EasyナットSS(M4)×1 |
| GF-SFコネクタSスロットS | SF-30シリーズ(溝幅8㎜) | GF-SFコネクタSスロットS×1 六角穴付ボルト(M4×8)×1 EasyナットS(M4)×1 | |
| GF-SFコネクタLスロットS | SF-40・45シリーズ(溝幅10㎜) | GF-SFコネクタLスロットS×1 六角穴付ボルト(M4×12)×1 EasyナットL(M4)×1 | |
| GF-SFコネクタSSスロットSロング | SF-20シリーズ(溝幅6㎜) | GF-SFコネクタSSスロットSロング×1 六角穴付ボルト(M4×6)×2 EasyナットSS(M4)×2 | |
| GF-SFコネクタSスロットSロング | SF-30シリーズ(溝幅8㎜) | GF-SFコネクタSスロットSロング×1 六角穴付ボルト(M4×8)×2 EasyナットS(M4)×2 | |
| GF-SFコネクタLスロットSロング | SF-40・45シリーズ(溝幅10㎜) | GF-SFコネクタLスロットSロング×1 六角穴付ボルト(M4×12)×2 EasyナットL(M4)×2 |

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツ。
・ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタ。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部 : 鉄



SUS(エスユーエス)
SSスロットコネクタピース
グリーンフレームS SSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。<br>グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メタル・ジョイント T字・十字・5方向
4.2通常価格(税別):367円~

SUS(エスユーエス)
GFJマルチコネクタインナー型
4.4通常価格(税別):358円~

ミスミ
ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5
4.7通常価格(税別):296円~

ミスミ
プラスチック・ジョイント L型
3.8通常価格(税別):167円~

ミスミ
ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10
3.5通常価格(税別):351円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用アウターシングルジョイント
0通常価格(税別):169円

SUS(エスユーエス)
フリーコネクタインナー型
4.6通常価格(税別):885円~

SUS(エスユーエス)
フットコネクタM8
3.7通常価格(税別):372円

ミスミ
プラスチック・ジョイント T型
4.5通常価格(税別):167円~