メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチコネクタアウター型S W

型番:

GFJ-044
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-044の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
19
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

マルチコネクタアウター型S W 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-044アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
39gRoHS10対応品

使用例

接続方法

マルチコネクタアウター型S W 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-044
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・グリーンフレームS W用の連結コネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 39g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタアウター型S Wの型番GFJ-044のページです。 型番GFJ-044に関する仕様情報を記載しております。
マルチコネクタアウター型S Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水槽のライトスタンドの作成
5
満足度:5.0
指定の寸法でカットしてもらえた為、このブラケットもスッキリと処理できました。問題は何もなく、オススメです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチコネクタアウター型S W
マルチコネクタアウター型W
マルチコネクタアウター型S
マルチコネクタアウター型
マルチコネクタアウター型G
マルチコネクタアウター型R
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格384610233310 -392 -591
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)192819284328
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング