メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチコネクタインナー型S R

型番:

GFJ-244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-244の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
19
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

マルチコネクタインナー型S R 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-244アルミダイカスト
ボルト・ナット部:鉄
19gRoHS10対応品

使用例

接続方法

マルチコネクタインナー型S R 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・フレームを任意の向きで回転させて固定できるコネクタ。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 19g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタインナー型S Rの型番GFJ-244のページです。 型番GFJ-244に関する仕様情報を記載しております。
マルチコネクタインナー型S Rのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
棚の仕切り棒として使用
5
満足度:5.0
部品箱棚の仕切り棒として使用しました この部品の先端に引っ掛けフックを加えさせて 生産変動時にもスライドのみで対応できま...もっと読む
0人が参考にしています。
フレーム組み立て時の接続に使用
5
満足度:5.0
フレーム組み立て時の接続に使用しています。この商品は、フレーム外寸と同一サイズで連結でき、見栄えが良いため気に入っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチコネクタインナー型S R
マルチコネクタインナー型R
GFJマルチコネクタインナー型
マルチコネクタインナー型G
マルチコネクタインナー型2
マルチコネクタインナー型L
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格377406 -358 -397 -438653
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)192828432853
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング