メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルコネクタL

型番:

GFJ-C07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-C07の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
平行
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
53
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
-
-

商品情報

外形図

ダブルコネクタL 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-C07アルミ押出材
ボルト:鉄
205gRoHS10対応品

使用例

接続方法

ダブルコネクタL 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-C07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームLシリーズ(53mm)用コネクタ
【特長】
・材質 : アルミ押出材、ボルト : 鉄
・質量 : 205g
【用途】
・グリーンフレームLを並べて連結する際に便利。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルコネクタLの型番GFJ-C07のページです。 型番GFJ-C07に関する仕様情報を記載しております。
ダブルコネクタLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルコネクタL
ダブルコネクタL-G
ダブルコネクタ
ダブルコネクタ S
ダブルコネクタN-S
フットコネクタL
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格757907359417 -327995
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状平行平行平行平行平行スタンド
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)535328191953
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング