メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フットコネクタL

型番:

GFJ-C04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-C04の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
スタンド
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
53
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

フットコネクタL 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-C04アルミダイカスト・ゴム
ナット:鉄
172gRoHS10対応品
  • キャスターをご使用の際は、フレームキャスターのご使用をおすすめします。

使用例

フットコネクタL 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-C04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームLシリーズ(53mm)用アクセサリ
【特長】
・材質 本体 : アルミダイカスト、ボルト・ナット : 鉄
・質量 : 147g
【用途】
・グリーンフレームLシリーズ(53mm)にM20へのアジャスタ・キャスタ取付に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットコネクタLの型番GFJ-C04のページです。 型番GFJ-C04に関する仕様情報を記載しております。
フットコネクタLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットコネクタL
フットコネクタS
フットコネクタM8
ダブルコネクタL
フットコネクタM16G
ボードホルダL
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格995231372757359707
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイント
ジョイント形状スタンドスタンドスタンド平行スタンドブラケット
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)531928534353
材質アルミダイカストPAABS樹脂アルミ押出材PAアルミ押出材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング