メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レンチパイプ#10 GFG-210

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手にかかる負担をより小さくすることが可能なパイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。【特長】・材質 : ...

詳細を確認
  • 本シリーズつき仕様変更がございます。2025年6月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

型番:

GFG-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GFG-210の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Lシリーズ(φ53)
種類
ボルト・ナット・工具

商品情報

製品仕様

型番材質質量環境
GFG-210STMK-11A
クロムメッキ
296gRoHS10対応品

使用例

レンチパイプ#10 GFG-210 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFG-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手にかかる負担をより小さくすることが可能なパイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
【特長】
・材質 : STMK-11Aクロムメッキ
・質量 : 2,360g
・レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用すると手にかかる負担がより小さくなる。
【用途】
・六角レンチ補助パイプとして便利。

ご注意

  • 本シリーズつき仕様変更がございます。2025年6月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 薄型スパナ 画像

    SUS(エスユーエス)

    薄型スパナ

    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。

  • スタビーレンチ5mm 画像

    SUS(エスユーエス)

    スタビーレンチ5mm

    狭い場所用のレンチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンチパイプ#10 GFG-210の型番GFG-210のページです。 型番GFG-210に関する仕様情報を記載しております。
レンチパイプ#10 GFG-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチパイプ#10 GFG-210
GFGエンドカバー
GFGハードフレーム用キャップ
メタルブッシング M8/M10/M12
パイプフレーム用アタッチメント パイプフック
パイプホルダー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミスペーシアミスミ
通常価格2,200187194400 -563 -414
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Lシリーズ(φ53)SUS GF-Gシリーズ(φ43)SUS GF-Gシリーズ(φ43)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類ボルト・ナット・工具キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート吊り具・フック取付金具・コネクタ

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング