メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボードホルダGアウター用

型番:

GFJ-A33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-A33の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
43
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
-
-

商品情報

外形図

ボードホルダGアウター用 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-A33アルミ押出材21gRoHS10対応品

使用例

接続方法

ボードホルダGアウター用 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-A33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・作業ボード等をフレームに取り付けるためパーツ。
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 21g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードホルダGアウター用の型番GFJ-A33のページです。 型番GFJ-A33に関する仕様情報を記載しております。
ボードホルダGアウター用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSTナットを使用してボードの固定を行いたいです。どのサイズを選べばよいでしょうか。
A
8mm幅のためSTナットSを使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードホルダGアウター用
ボードホルダ
ボードホルダGインナー用
ボードホルダS
ボードホルダL
Φ28アルミパイプフレーム用アウター45°ジョイント
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格299280312233707279
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)432843195328
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材ADC12

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング