17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • 商品仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプスタンドG

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプスタンドG 寸法図

Gの寸法図

パイプスタンドG 寸法図

GLの寸法図

製品仕様

パイプスタンドG 外観

Gの外観

パイプスタンドG 外観

GLの外観

使用例

パイプスタンドG 使用例

Gの使用例

パイプスタンドG 使用例

GLの使用例

型番リスト

表示件数

材質

商品仕様

RoHS?最小発注数量
[スチール] SPCC
I型
-
1個
[スチール] SPHC
L型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,029
( 2,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ。
【特長】
・材質
GFN-E20:SPCC ノブボルト:ABS樹脂
GFN-E30:SPHC ノブボルト:ABS樹脂他
・質量:782g
・付属品:ノブボルトM6×15
【用途】
・フレームを床などに固定する場合に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプスタンドGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備製作時の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
自社内の各種生産設備製作時に躯体として利用するパイプフレームに対し付帯部品として使用しています。メーカーとして信頼できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプスタンドG
パイプスタンド GFNシリーズ
ロータリーコネクタG
ストッパハードG
ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ
ダブルコネクタP12
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,840-994 -9,78088811,563602 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状スタンドスタンドストレートストレートストレート平行
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)432843432828
固定方法ねじ固定式ねじ固定式差し込み式差し込み式差し込み式クランプ式ボルト締め
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング