メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

45°コネクタアウター型G

型番:

GFJ-024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-024の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
43
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

45°コネクタアウター型G 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-024アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
221gRoHS10対応品
  • グリップ側は、GF-Nフレームにも連続可能です。

使用例

接続方法

45°コネクタアウター型G 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・45°連結用のコネクター。
・グリップ側はGF-N(28mmタイプ)フレームにも連結が可能。
・材質 本体 : アルミダイカスト、ボルトナット : 鉄
・質量 : 221g

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタアウター型Gの型番GFJ-024のページです。 型番GFJ-024に関する仕様情報を記載しております。
45°コネクタアウター型Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°コネクタアウター型G
45°コネクタアウター型
45°コネクタアウター型S
45°コネクタアウター型N-S
45°コネクタインナー型
45°コネクタインナー型S
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格602333 -407407401407
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)432819192819
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング