17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大表示圧力(Mpa)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソーサープランニング 汎用圧力計/連成計/真空計 B型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

-75φ100φ
ブルドンC3604C3604
C3604C3604
ケースSPCCSPCC
カバーSPCCSPCC
精度F.S.±1.6%±1.6%

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

最小発注数量
0.6
100
1個
1.6
75
1個
2.5
75
1個
2.5
100
1個
4
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,355
( 3,691 )
3日目
2,938
( 3,232 )
3日目
2,938
( 3,232 )
3日目
3,355
( 3,691 )
3日目
2,938
( 3,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

配管設備、工場、ビル設備に最適な汎用型の圧力計/連成計/真空計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーサープランニング 汎用圧力計/連成計/真空計 B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーサープランニング 汎用圧力計/連成計/真空計 B型
ソーサープランニング 普通形圧力計/連成計/真空計 D型
ソーサープランニング 蒸気用圧力計/連成計/真空計 A型
ソーサープランニング 屋外用プラスチックケース圧力計/連成計/真空計 A型
普通形圧力計/連成計/真空計(A形)
汎用圧力計 G49Dシリーズ
メーカーソーサープランニングソーサープランニングソーサープランニングソーサープランニングソーサープランニングCKD
通常価格2,938-3,193 -4,657 -3,525 -2,317 -1,492 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計その他圧力計・周辺アクセサリ汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計
外形タイプBDAAA-
仕様汎用圧力計圧力計蒸気用圧力計---
よく一緒に購入される商品

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング