17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソーサープランニング T形バイメタル温度計

通常単価(税別)
7,70617,167
税込単価
8,47718,884
通常出荷日:3日目

配管設備、工場、ビル設備に最適な工業用温度計です。冷温水・空調用・冷暖房用にご使用ください。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準仕様

ケースABS
カバーABS
保護管長さ(mm)50(BS)、100(BS)、150(SUS)
温度範囲-30~+50℃、0~+50℃、0~+100℃、0~+120℃
サイズ範囲100φ
精度最小目盛の±1目盛

型番リスト

表示件数

温度範囲

(℃)

保護管長さ

(mm)

保管

最小発注数量
120
100
普通/保護管:真鍮
1個
100
150
密閉/保護管:SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,706
( 8,477 )
3日目
17,167
( 18,884 )
3日目

詳細情報

基本情報

配管設備、工場、ビル設備に最適な工業用温度計です。冷温水・空調用・冷暖房用にご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーサープランニング T形バイメタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーサープランニング T形バイメタル温度計
バイメタル温度計(S形)
屋内用 バイメタル温度計
タイコス温度計
ガラス製温度計 丸型
ガラス製温度計 タイコス型
メーカーソーサープランニングソーサープランニング山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造
通常価格7,706-10,301 -7,727 -6,955 -7,559 -7,040 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
外形タイプT形S形----

温度測定器カテゴリの売れ筋ランキング