メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルサドル

型番:

GFJ-A27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-A27の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
-
-

商品情報

外形図

ダブルサドル 外形図

製品仕様

キット内容

  • フレームガード18mm
  • カット品×1
  • ダブルサドルL×1

使用例

ダブルサドル 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-A27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 14g
【用途】
・壁や板などにグリーンフレームを固定するのに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • マルチコネクタアウター型G 画像

    SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    外寸43mmタイプの90°の連結は基本的にマルチコネクタG、1種類で対応可能ですので、コネクタの選択に悩むことがありません。レンチでボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルサドルの型番GFJ-A27のページです。 型番GFJ-A27に関する仕様情報を記載しております。
ダブルサドルのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
制御BOXスタンドに活用
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 操作BOXのスタンドに活用、腐食 性もほどほどいい場所に使用しています。 今後も活...もっと読む
0人が参考にしています。
治具部品
5
満足度:5.0
治具の固定に使用。何種類かの治具をこの金具を使って交換するようにしました
0人が参考にしています。
壁との固定
5
満足度:5.0
地震対策で部品棚を固定するために使用しました。 割と安定します。
0人が参考にしています。
木製の天板を固定するために使用
5
満足度:5.0
アルミなので見た目は良いです。 ネジどめでパイプはしっかりと固定され、動かなくなります。 天板との間に座金を入れてネジド...もっと読む
0人が参考にしています。
個別フレームの組み立て
5
満足度:5.0
グリーンフレーム専用にきっちり寸法ができているので、しっかり固定できます。フレームガード(プラスチックの固定補助具)も添...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルサドル
ダブルサドルS
シングルサドル
ステンレスイレクター部品 フラットサドル EF-4018 SUS
ステンレスイレクター部品 片サドル EF-1008B SUS
コーナーブラケット GFJ-032
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格4684253881,087450434
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケットブラケットブラケットストレートブラケットL型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)281928272728
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材ステンレスステンレスアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング