メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレーム用キャッチ GFQ-007

通常単価(税別)
2,380
税込単価
2,618
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・マグネット吸着力14.7N・材質 アルミ押...

詳細を確認

型番:

GFQ-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFQ-007の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
パネル・扉部品

商品情報

外形図

フレーム用キャッチ GFQ-007 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
GFQ-007取付部:アルミ押出材
マグネット:フェライト
ハウジング:ステンレス
ボルト・ナット:鉄
195gRoHS10対応品コネクタピースL×4
マグネプレートL×1
キャッチピースL×1
マグネットキャッチJ×1
トラスネジM4×5×2
六角穴付皿ボルトM6×20×2
六角穴付ボタンボルトM6×20×1
六角ナットM6(1種)×3
六角ナットM6(3種)×1
六角穴付低頭ボルトM6×12×1

使用例

接続方法

フレーム用キャッチ GFQ-007 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFQ-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・マグネット吸着力14.7N
・材質 アルミ押出材(取付部)、マグネット:フェライト、ハウジング:ステンレス、ボルト・ナット:鉄
・質量:195g
【用途】
・フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーム用キャッチ GFQ-007の型番GFQ-007のページです。 型番GFQ-007に関する仕様情報を記載しております。
フレーム用キャッチ GFQ-007のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレーム用キャッチ GFQ-007
パネル用キャッチ GFQ-003
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-007LN/JB-007RN
フレーム用キャッチスイッチ付
ドライバーキャッチ
エリアガード用キャッチキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシアSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,3801,3153,1973,0971,3521,290
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他
種類パネル・扉部品パネル・扉部品取付金具・コネクタパネル・扉部品取付金具・コネクタパネル・扉部品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト