メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレーム用キャッチスイッチ付

型番:

GFQ-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFQ-004の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
パネル・扉部品

商品情報

外形図

フレーム用キャッチスイッチ付 外形図

製品仕様

型番材質質量環境付属品
GFQ-004取付部:アルミ押出材
マグネット:フェライト
ハウジング:PBT
ワッシャ・ボルト・ナット:鉄
195gRoHS6対応品コネクタピースL×4
リミットプレートL×1
キャッチピースL×1
マグネットキャッチリミット付×1
六角穴付ボルトM4×22×2
十字穴付皿小ネジM6×20×2
六角穴付ボタンボルトM6×20×1
平ワッシャーM4×2
六角ナットM6(1種)×3
六角ナットM6(3種)×1
六角穴付低頭ボルトM6×12×1
  • フレーム用キャッチと併用ください。

型番リスト

表示件数
型番
GFQ-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・マグネット吸着力29.4N
・スイッチ仕様:扉閉時ON
・フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーム用キャッチスイッチ付の型番GFQ-004のページです。 型番GFQ-004に関する仕様情報を記載しております。
フレーム用キャッチスイッチ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレーム用キャッチスイッチ付
フレーム用キャッチ GFQ-007
ドライバーキャッチ
エリアガード用キャッチキット
パネル用キャッチ GFQ-003
ワンウェイクラッチ付回転ユニット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格3,0972,3801,3521,2901,3155,302
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他SUS GF-Nシリーズ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類パネル・扉部品パネル・扉部品取付金具・コネクタパネル・扉部品パネル・扉部品取付金具・コネクタ

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング