17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒンジF-L/R

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヒンジF-L/R 外形図2

寸法図

製品仕様

ヒンジF-L/R 外形図

外観

ヒンジF-L/R 外形図

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,633
( 1,796 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・材質 : アルミ押出材(本体部)、ピン : ステンレス
・質量 : 144g
【用途】
・フレーム枠とフレームトビラに使用するヒンジ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジF-L/Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジF-L/R
ヒンジP-L/R
GF抜差し蝶番L/R
ヒンジ金具 FB-28
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-004L・R
プラスティックパーツ GAP-R
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンスペーシアTMEHジャパン
通常価格1,425-1,257 -1,2371,5991,518153
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類パネル・扉部品パネル・扉部品パネル・扉部品パネル・扉部品取付金具・コネクタ吊り具・フック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング