17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイボルトM6

通常単価(税別)
562813
税込単価
618894
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ウエイトフレームへの取り付けが可能です。【用途】・フットペダルなどに使用可能。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイボルトM6 外形図

寸法図

製品仕様

アイボルトM6 製品仕様

外観

使用例

アイボルトM6 使用例

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

最小発注数量
14
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
【用途】
・フットペダルなどに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルトM6のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
紛失防止に使用しています
4
満足度:4.0
ある装置での工具類の紛失防止に使用しています。今までは装置のそばに置いていて紛失したり、探すのに時間がかかっていました。...もっと読む
0人が参考にしています。
吊り下げ用
5
満足度:5.0
普段屋外に放置で、たまに移動させるものにはステンレスが良い。強度には余裕を持って使用しているが問題はなさそう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルトM6
SUS316L アイボルト 足長
【クリーン洗浄品】SUS316L アイボルト 足長
ステンレス アイボルト ナット付
SUS316L アイボルト
アイボルト(ロストワックス製)
メーカーSUS(エスユーエス)ミスミミスミハイロジックミスミSUNCO
通常価格562-2,160-1,934790 -1,282
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスSUS316LSUS316LステンレスSUS316Lステンレス
ねじの呼び(M)688---
先端形状平先丸先丸先平先丸先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)--バラ(1個から購入可能)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング