17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

鉄製アイドラー

通常単価(税別)
1,9982,024
税込単価
2,1982,226
通常出荷日:7日目~11日目

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・φ2(直径2mm)ワイヤー用鉄製アイドラー...

詳細を確認
  • キット品をご注文する場合はGFK-911になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鉄製アイドラーの寸法図

使用例

鉄製アイドラーの使用例

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024
( 2,226 )
11日目
1,998
( 2,198 )
7日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・φ2(直径2mm)ワイヤー用鉄製アイドラー。
・本体部(鉄)、ベアリング・軸受け部(鋼)、止め輪部(ステンレス)、スペーサー部(ステンレス)。

ご注意

  • キット品をご注文する場合はGFK-911になります。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • 樹脂アイドラー 画像

    SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラー

    φ2(直径2mm)ワイヤー用樹脂アイドラーで径がφ32(直径32mm)のタイプです。荷重のめやす : ?30N

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製アイドラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製アイドラー
樹脂アイドラー
φ48アイドラー(アイドラー径48mm)
Φ28 イレクター部品 インサートナット
AGVガイドプレート
ペーパーホールド上・下
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,998-786 -1,746 -1,15112,376637
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目11日目10日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43)
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサート-ネーム・ラベル関連
材質ステンレス樹脂スチール--
固定方法差し込み式差し込み式差し込み式-ねじ固定式引っ掛け・パッチン止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング