17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットローラーL40ライト

通常単価(税別)
885951
税込単価
9741,046
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・グリーンフレームLスロットやSFフレームの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スロットローラーL40ライト 外形図1

寸法図A

スロットローラーL40ライト 外形図2

寸法図B

製品仕様

スロットローラーL40ライト 製品仕様

外観

使用例

スロットローラーL40ライト 使用例

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラー。
・本体部 : ナイロン6
・ベアリング・軸受け部 : 鋼
・スペーサー部 : アルミ押出材

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • リニアスライダ GFW 画像

    SUS(エスユーエス)

    リニアスライダ GFW

    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットローラーL40ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットローラーL40ライト
ガイドローラーS SSスロット取付キット
グリーンフレームLスロットW用キャップ
ローラースライダL150
スロットランナー
ローラースライダS L=100 GFW-476
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格885-733210 -5,922745,048
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサートローラ・スライダ(搬送)吊り具・フックローラ・スライダ(搬送)
材質ナイロン6樹脂ナイロンアルミ押出材ポリアセタールアルミ押出材
固定方法ねじ固定式引っ掛け・パッチン止めねじ固定式ねじ固定式差し込み式ねじ固定式

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング