17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

リニアスライダ GFW

通常単価(税別)
4,4185,375
税込単価
4,8605,913
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ベアリングローラでGFを挟むことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。【特長】・がたつきの...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

型番名称材質質量(g)
GFW-440100アルミ押出材
ローラ:PA
ベアリング・ボルト・ナット:鉄
105
GFW-441200403
GFW-442300562

・強度データ  耐荷重:50N

使用例

リニアスライダの使用例

製品特長詳細

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
100mm
1個
200mm
1個
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418
( 4,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,777
( 5,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,375
( 5,913 )
9日目

詳細情報

基本情報

ベアリングローラでGFを挟むことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
【特長】
・がたつきのない滑らかなスライド動作を実現
・ローラを改良し、一般的なレンチでローラの取りはずしができるようになりました

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • グリーンフレームハード(カット品) GFF-019 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

    締結部分に衝撃が継続的に加わる場合に、コネクタのグリップ側のフレームに適しています。28mmタイプの約2.4倍のたわみ強度です。GF-S(19mmタイプ)フレームを差し込んでスライドさせる使い方もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアスライダ GFWのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スライダー
4
満足度:4.0
値段は少し高いがしっかりしたつくりだったので、満足です。また購入しようと思います。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアスライダ GFW
リニアローラ GFW-645
アンチバックNスプリングタイプ
ベアリング用スペーサ GFA-F14
インナーキャップAL
リニアスライダ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格4,418-7531,22913078534 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)パーツホルダ・アンチバック取付金具・コネクタキャップ・インサートローラ・スライダ(搬送)
ボルト材質---
材質アルミ押出材PAアルミ押出材ステンレスアルミ押出材、ゴム-
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング