メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒンジコネクタ GFJ-A04

型番:

GFJ-A04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-A04の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ストレート
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
-
-

商品情報

外形図

ヒンジコネクタの外形図

製品仕様

材質:アルミ押出材
   スライドプッシュ:PA
質量:31g

使用例

ヒンジコネクタの使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

ヒンジコネクタ:関連画像

マルチコネクタインナー型

フレームとフラットに連結できるので、見た目もよく、拡張時に他のアイテムとの干渉を最小限に抑えます。

ヒンジコネクタ:関連画像

ダブルコネクタCキット

フレームを並べて連結するアイテム。M6の六角穴付きボルトを使っているため、レンチを交換することなく、取り付け・取り外しも繰り返し行えます。

ヒンジコネクタ:関連画像

クロスコネクタ

フレーム同士を直角に立体交差するアイテム。フレーム同士のピッチは15mmになるため、新アイテムのダブルコネクタP15との併用もオススメです。

ヒンジコネクタ:関連画像

ヒンジコネクタストッパ

回転軸の位置を固定したい際に用いるストッパーです。低荷重に適しており、セットスクリューでフレームを押さえこむ形で固定します。

ヒンジコネクタ:関連画像

ヒンジコネクタストッパハード

ヒンジコネクタストッパーに対し約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。振動に強く、フレームをキズ付けることなく取り付けできて、開閉式なので後付けも可能です。

製品比較情報

ヒンジコネクタ:関連画像

ヒンジコネクタL

マルチコネクタアウター型G(43mm)がグリップできるヒンジコネクタです。

ヒンジコネクタ:関連画像

ヒンジコネクタハード

モーメント荷重をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。

ヒンジコネクタ:関連画像

ヒンジコネクタS

19mmサイズのフレーム用。回転やスライドの動きが可能になります。

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-A04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
【特長】
・SUS製グリーンフレームのコネクタ
・フレーム上を横にスライドしたり、フレームを中心に回転させることが可能。
・ダブルコネクタやクロスコネクタを用いれば直角・平行・立体交差などの連結も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタ GFJ-A04の型番GFJ-A04のページです。 型番GFJ-A04に関する仕様情報を記載しております。
ヒンジコネクタ GFJ-A04のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
個別フレームの組み立て
5
満足度:5.0
SUSグリーンフレームの回転が必要な個所に使用。両端をヒンジコネクタストッパーで固定することで安定した動作をしています。...もっと読む
1人が参考にしています。
装置のフレームに使いました
4
満足度:4.0
製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しま...もっと読む
1人が参考にしています。
製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
以前は矢崎化工製イレクターパイプを常用していましたが、帯電しにくいアルミを使用することでの静電気対策を考慮した結果、型番...もっと読む
1人が参考にしています。
設備品収納用筐体製作付帯部品として使用
4
満足度:4.0
試作機の筐体骨子組み立て付帯部品として使用しました。折り畳み式の構造を取り入れたく考慮した際に、他の類似鋼材(パイプやア...もっと読む
1人が参考にしています。
回転ストッパー
4
満足度:4.0
回転はとてもスムーズでした。位置を固定するには別部品を 両サイドに付ける必要があるので、一体型で位置固定できる ものがあ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q磨耗による寿命はどのくらいですか。
A
ヒンジコネクタを負荷5kgで水平スライドで使用した場合は、186km前後が寿命となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジコネクタ GFJ-A04
ヒンジコネクタS
ヒンジコネクタL
パイプフレーム用ユニプラジョイント UP04
ストレートジョイント GFJ-A46
ロータリーコネクタ GFJ-A94
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)スペーシアSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格654407699906 -5645,269
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートT型ストレート五方ストレートストレート
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)28192827.52828
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材PBT樹脂アルミ押出材アルミ押出材

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング