メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フォールディングコネクタ GFJ-E98

型番:

GFJ-E98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-E98の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
取付
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
固定方法
ねじ固定式
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

外形図

フォールディングコネクタ 外形図

製品仕様

材質:アルミダイカスト
   ピン:鉄
   固定部:ゴム・鉄
質量:87g
環境:RoHS6対応品

  • 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなどを塗布してからご使用ください。
  • 締付トルク 5N・m

使用例

フォールディングコネクタ 外形図

商品特長詳細

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)
フォールディングコネクタの動きを動画で確認

フォールディングコネクタの動きを動画で確認

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-E98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線につないだNサイズのフレームを折りたたむことが出来るコネクタです
・差し込み側の固定方式をゴムから金属に変更し耐久性が向上しました
【用途】
・折りたたみテーブルなどのほか、からくりのリンク部品として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングコネクタ GFJ-E98の型番GFJ-E98のページです。 型番GFJ-E98に関する仕様情報を記載しております。
フォールディングコネクタ GFJ-E98のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折り畳みできるひっかけフック用に使用
4
満足度:4.0
質感はとても良いのですが、真っ直ぐにした時に若干180度を超えます。それが容認できる用途であればつかいやすいと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフォールディングコネクタの締め付けトルクはいくつですか。
A
11Nmになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングコネクタ GFJ-E98
アングルコネクタアウター型E
プラスティックジョイント GAP-14-E
プラスティックジョイント GAP-25B
イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-6A
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-38A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工矢崎化工
通常価格1,42452543739531457
通常出荷日在庫品1日目6日目2日目2日目3日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状取付L型三方五方十字型ブラケット
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミダイカストアルミダイカストASA樹脂ABS樹脂プラスチックプラスチック
なしなしブラックアイボリーアイボリーアイボリー

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング