17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレートコネクタフラット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボードホルダの外形図(プレートコネクタフラットインナー)

プレートコネクタフラットインナー

ボードホルダの外形図(プレートコネクタフラットアウター)

プレートコネクタフラットアウター

使用例

プレートコネクタフラットの使用例

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタ。
【特長】
・使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプを選定。
・材質 : ポリプロピレン
・質量 : 4g
・付属品 : M5四角ナット
【用途】
・樹脂プレート取り付け用に最適。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • ボードホルダ 画像

    SUS(エスユーエス)

    ボードホルダ

    作業ボード等をフレームに取付けるためパーツです。<br>取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートコネクタフラットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
組み立て台にパネルを取り付けるために
4
満足度:4.0
グリーンフレーム(SUS1GFF-000 )を使って組み立てた工場設備で使う組み立て台にパネルを取り付けるために、このプ...もっと読む
0人が参考にしています。
個別フレームの組み立て
5
満足度:5.0
グリーンフレームにパネルを取り付けるときに使用しました。フレームへの取り付け、取り外しが容易にでき、微調整が容易です。逆...もっと読む
0人が参考にしています。
カバーの取り付け
5
満足度:5.0
商品説明通り問題なく使用できます。 単価の安いパック品などがあるとさらに良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートコネクタフラット
プラスティックジョイント GAP-2A
パーツホルダ
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-119A
メタルジョイントセット品 GA-7CS
ストレートコネクタ -アルミダイカスト-
メーカーSUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)矢崎化工TMEHジャパンSUS(エスユーエス)
通常価格170-212 -3972501,009 -647 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ブラケット三方ブラケット三方角度付-
接続形状通しありつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ-
適用パイプ径(φ),(□)2828282828-
材質PPABS樹脂アルミ押出材プラスチックスチール-
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング