メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボードホルダ

型番:

GFJ-A22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-A22の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ブラケット
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミ押出材
-
-

商品情報

外形図

ボードホルダ 外形図
ボードホルダ 外形図2

アウター型コネクタ使用時

ボードホルダ 外形図3

インナー型コネクタ使用時:
インナー型コネクタの場合、
上下勝手反対にする事で面一固定が可能。
ナット(M6)は使用不可。

製品仕様

・STナットを使用する場合は、STナットSをご使用ください(M6を除く)。

使用例

ボードホルダ 使用例

商品特長詳細

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-A22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・作業ボード等をフレームに取付けるためパーツのメタルジョイント。
・取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応可能。
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 18g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • GFJマルチコネクタインナー型 画像

    SUS(エスユーエス)

    GFJマルチコネクタインナー型

    フレームの外寸と同じサイズ゙のコネクタです。<br>見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。

  • マルチコネクタアウター型 画像

    SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型

    90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。

  • スタンダードパネル 木製ボード (カット品) 画像

    SUS(エスユーエス)

    スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

    SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード<br>【特長】作業ボード : ・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。メラミン樹脂コーティングボード : ・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。パネル寸法はA≧B寸法となるように設定してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードホルダの型番GFJ-A22のページです。 型番GFJ-A22に関する仕様情報を記載しております。
ボードホルダのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
架台天板の固定
3
満足度:3.0
センターが偏芯してる事をカタログ上で『スジ』で説明してあるので、 組付ける人に、その事を説明しないと、何も気にせず取付ら...もっと読む
0人が参考にしています。
台車の天板取付に使用しています
5
満足度:5.0
社内用に新しくアルミフレーム(GFアルミパイプ)で製作品を仮置きし、移動する台車の天板などの取付用に使用しています。この...もっと読む
0人が参考にしています。
ボードの取り付け
3
満足度:3.0
ボードを取り付ける為の、ホルダーとして、使用した。 グリーンフレームに、簡単に入る物と、入らないものが有った。
0人が参考にしています。
作業台
4
満足度:4.0
今回は作業台を作成しました。設計が自由で組立やすいのですが、価格が若干高いため☆4個。
0人が参考にしています。
作業台
5
満足度:5.0
グリーンフレームシリーズに簡単にボードが取り付け出来ました。フレームへの取り付け時の平行出しもねじ1本なので簡単に出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードホルダ
ボードホルダS
ボードホルダL
ボードホルダGインナー用
ボードホルダGアウター用
プラスティックジョイント GAP-2A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパン
通常価格280233707312299212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット三方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)281953434328
材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング