17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブリッジコネクタ

通常単価(税別)
467640
税込単価
514704
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレーム間の補強に便利なコネクタ・GF-G...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブリッジコネクタの外形図

製品仕様

名称ブリッジコネクタブリッジコネクタ グレー塗装
型番GFJ-A00GFJ-A00G
材質本体アルミダイカスト
ボルト・ナットステンレス
質量112g109g

使用例

使用例

型番リスト

表示件数

表面処理

ボルト材質

最小発注数量
グレー
グレー塗装
ステンレス
1個
なし
なし
アルミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
5日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレーム間の補強に便利なコネクタ
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリッジコネクタのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
チューブ受け架台
5
満足度:5.0
簡単に組立出来て、高さ調整も出来る。納期が早くて、とても便利です。
0人が参考にしています。
パイプフレームの平行連結
4
満足度:4.0
パイプフレームは平行に2本設置する際には必須です。 しかもこちらはパイプ間の距離があるので、設置後にもパイプの間から手や...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリッジコネクタ
プラスティックジョイント GAP-2A
スライドコネクタS
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-9/NSJ-9N
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-119A
メタルジョイントセット品 GA-7CS
メーカーSUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)スペーシア矢崎化工TMEHジャパン
通常価格467-212 -407783 -2501,009 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイント
ジョイント形状平行三方ストレートT型三方角度付
接続形状通しありつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)28281927.52828
材質アルミダイカストABS樹脂アルミ押出材スチールプラスチックスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング