メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

45°コネクタインナー型グレー塗装

通常単価(税別)
626
税込単価
689
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレームの外寸と同じサイズのコネクタ。【特長】・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : ステ...

詳細を確認
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

型番:

GFJ-220G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-220Gの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
-
-

商品情報

外形図

45°コネクタインナー型グレー塗装 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-220Gアルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス64gRoHS10対応品
  • グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
  • GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

使用例

接続方法

45°コネクタインナー型グレー塗装 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-220G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626
( 689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームの外寸と同じサイズのコネクタ。
【特長】
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : ステンレス
・質量 : 65g
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
【用途】
・45°の連結に便利。

ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタインナー型グレー塗装の型番GFJ-220Gのページです。 型番GFJ-220Gに関する仕様情報を記載しております。
45°コネクタインナー型グレー塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常品とグレー塗装の違いを教えて下さい。
A
グレー塗装は耐食性向上のためポリエステル粉体塗装をしております。ボルトナットもステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°コネクタインナー型グレー塗装
45°コネクタインナー型
45°コネクタインナー型S
45°コネクタインナー型L
10°コネクタインナー型
45°コネクタアウター型
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格626401407870484333 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282819532828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました