メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

45°コネクタインナー型

型番:

GFJ-D37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D37の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

製品仕様

45°コネクタインナー型の外観

45°コネクタインナー型の外観

45°コネクタインナー型の外形図

45°コネクタインナー型の外形図

寸法図

45°コネクタインナー型の寸法図

45°コネクタインナー型の寸法図

45°コネクタインナー型の寸法図2

45°コネクタインナー型の寸法図2

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレームの外寸と同じサイズのコネクタ。
【特長】
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップ可能です
【用途】
・45°の連結に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタインナー型の型番GFJ-D37のページです。 型番GFJ-D37に関する仕様情報を記載しております。
45°コネクタインナー型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°コネクタインナー型
45°コネクタインナー型S
45°コネクタインナー型L
45°コネクタインナー型グレー塗装
10°コネクタインナー型
45°コネクタアウター型
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格401407870626484333 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)281953282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング