メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フリーコネクタインナー型H-M

通常単価(税別)
914
税込単価
1,005
通常出荷日:6日目

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレームの端面同士を自由な角度で連結できま...

詳細を確認
  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

型番:

GFJ-D56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D56の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

製品仕様

フリーコネクタインナー型H-Mの外観

フリーコネクタインナー型H-Mの外観

フリーコネクタインナー型H-Mの外形図

フリーコネクタインナー型H-Mの外形図

寸法図

フリーコネクタインナー型H-Mの寸法図

フリーコネクタインナー型H-Mの寸法図

フリーコネクタインナー型H-Mの寸法図2

フリーコネクタインナー型H-Mの寸法図2

フリーコネクタインナー型H-Mの見分け方

フリーコネクタインナー型H-Mの見分け方

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
6日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの端面同士を自由な角度で連結できます
・ボルトを締めた後でも自由に可動します

ご注意

  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタインナー型H-Mの型番GFJ-D56のページです。 型番GFJ-D56に関する仕様情報を記載しております。
フリーコネクタインナー型H-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーコネクタインナー型H-M
フリーコネクタインナー型H-F
フリーコネクタインナー型V-M
フリーコネクタインナー型
フリーコネクタアウター型H-M
フリーコネクタインナー型V-M1
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格9149151,061885 -807837
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング